PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Left end plate for Subbus G3 240-183

Référence:

AVENTICS-240-183

70,17 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
G3 LEFT END MODULE FOR BACK PLANE DIST.AND 24/DC W/O CLIPS

Spécifications

Raccordement de signal E/A taille du filetageM12x1
Raccordement de signal E/A nombre de pôlesÀ 4 pôles
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-10 % / +10 %
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
Raccordement électrique4
Poids0.13 kg
Matériau boîtiersPolyéthylène téréphthalate (PET)