AVENTICS™ 240-204

Référence:

AVENTICS-240-204

TERMINAL STRIP INPUT NPN

Spécifications

RemarqueBornier à vis
Nombre d'entrées16
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-10 % / +10 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.05 A
Courant maxi par canal0.3 A
Alimentation électrique pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
Somme des intensités des capteurs max.1,2 A
DiagnosticCourt-circuit
Raccordement électrique typeBornier à vis
Poids0.274 kg
Matériau boîtiersPolyéthylène téréphthalate (PET)