AVENTICS™ 240-292

Référence:

AVENTICS-240-292

1 022,79 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
G3 MODBUS TCP COMMUNICATIONS MODULE (NODE)  WITH ONE M12 CONNECTOR

Spécifications

Protocole busMODBUS TCP
RemarqueRaccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S, Alimentation électrique 7/8″, À 4 pôles
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.128
Nombre de positions de distributeurs max.110
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-10 % / +10 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.104 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
DiagnosticSous-tension
Extension de module E/S maxi.16
Raccordement électrique, taille7/8″, À 4 pôles, Connecteur (mâle)
Poids0.255 kg
Matériau boîtiersPolybutylène téréphtalate (PBT)