Référence:
Spécifications
| Protocole bus | EtherNet/IP |
| Remarque | Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S, Alimentation électrique 7/8″, À 4 pôles |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Nombre de bobines magnétiques maxi. | 128 |
| Nombre de positions de distributeurs max. | 110 |
| Tension de service des équipements électroniques | 24 V CC |
| Tolérance de tension de l'électronique | -10 % / +10 % |
| Courant absorbé par les équipements électroniques | 0.104 A |
| Tension de service pour actionneurs | 24 V CC |
| Somme des intensités pour distributeurs | 4 A |
| Indice de protection | IP65 |
| Diagnostic | Sous-tension |
| Extension de module E/S maxi. | 16 |
| Raccordement électrique, taille | 7/8″, À 4 pôles, Connecteur (mâle) |
| Poids | 0.227 kg |
| Matériau boîtiers | Polybutylène téréphtalate (PBT) |