AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série 344 2992344110

Référence:

AVENTICS-2992344110

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

Spécifications

Orifice 1G 1/8
Débit nominal Qn 2 vers 1280 l/min
Conductance de débit C0.65 l/(s*bar)
Remarquerésistant aux acides
FluideAir comprimé, Huile
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.120 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide120 °C
Poids0.13 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable
Matériau jointsCaoutchouc au fluor