AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série 344 2992344125

Référence:

AVENTICS-2992344125

344/125 ACID PROOF(G 3/8)

Spécifications

Orifice 1G 3/8
Débit nominal Qn 2 vers 11960 l/min
Conductance de débit C2.77 l/(s*bar)
Remarquerésistant aux acides
FluideAir comprimé, Huile
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.120 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide120 °C
Poids0.55 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable
Matériau jointsCaoutchouc au fluor