AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série 344 2992344130
Référence:
Spécifications
| Orifice 1 | G 1/2 |
| Débit nominal Qn 2 vers 1 | 5250 l/min |
| Conductance de débit C | 7.23 l/(s*bar) |
| Remarque | résistant aux acides |
| Fluide | Air comprimé, Huile |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 120 °C |
| Température min. du fluide | -20 °C |
| Température max. du fluide | 120 °C |
| Poids | 1 kg |
| Matériau boîtiers | Acier inoxydable |
| Matériau joints | Caoutchouc au fluor |