AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série 344 2992344140

Référence:

AVENTICS-2992344140

344/140 ACID PROOF(G 3/4)

Spécifications

Orifice 1G 3/4
Débit nominal Qn 2 vers 111340 l/min
Conductance de débit C16.4 l/(s*bar)
Remarquerésistant aux acides
FluideAir comprimé, Huile
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.120 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide120 °C
Poids2.2 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable
Matériau jointsCaoutchouc au fluor