AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série 344 2992344150

Référence:

AVENTICS-2992344150

344/150 ACID PROOF(G 1)

Spécifications

Orifice 1G 1
Débit nominal Qn 2 vers 116000 l/min
Conductance de débit C32.5 l/(s*bar)
Remarquerésistant aux acides
FluideAir comprimé, Huile
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.120 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide120 °C
Poids3.6 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable
Matériau jointsCaoutchouc au fluor