AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP22 3124A3F13C9N4G8
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Remarque | Largeur de bobine 22 mm |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à clapet |
| Principe de commutation | 3/2, avec rappel par ressort |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Sortie raccord d'air comprimé | Raccordement sur embase |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 7 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | Forme B |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Classe d'isolation de bobine | Classe F |
| Tension de service des équipements | 24 V DC / 48 V AC |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Largeur de bobine | 22 mm |
| Largeur du distributeur pilote | 22 mm |
| Index de compatibilité | 44 |
| Puissance absorbée CC | 4.8 W |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 8.7 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 6 ms |
| Matériau boîtiers | Industrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Poids | 0.09 kg |
| Température ambiante min. | -25 °C |