PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Limiteur, Série CH02 3341052010

Référence:

AVENTICS-3341052010

Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
D8

Spécifications

Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
Orifice 1Ø 8
TypeLimiteur avec silencieux
Débit Qn1300 l/min
Poids0.06 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau amortisseurPolyéthylène (PE)