PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Base plate, Series 335 35500343

Référence:

AVENTICS-35500343

SUBBASE-MINI-521-2-4-G014-1-3-5-G038-3 POS

Spécifications

Type de constructionEmbase
Entrée raccord d'air compriméG 3/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Raccord échappementG 3/8
FournitureLes embases multiples sont livrées avec les vis et les joints pour le montage des distributeurs, ainsi qu’avec 3 bouchons pour les raccords 1/3/5.
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide5 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Nombre d'emplacements de distributeurs3
Poids0.39 kg
Matériau embaseAluminium
Matériau jointsCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène