AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP22 4124A6417C9N4G8

Référence:

AVENTICS-4124A6417C9N4G8

Afficher LE CAD
DP22-3/2NC-GKR-24DC-48/50-60

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 22 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméRaccordement sur embase
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme B
Indice de protection avec raccordIP65
Classe d'isolation de bobineClasse F
Tension de service des équipements24 V DC / 48 V AC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Largeur de bobine22 mm
Largeur du distributeur pilote22 mm
Index de compatibilité44
Puissance absorbée CC4.8 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.23 ms
Temps de déconnexion typ.30 ms
Matériau boîtiersIndustrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.11 kg
Température ambiante min.-25 °C