AVENTICS™ 4441110200

Référence:

AVENTICS-4441110200

444-024V-50HZ

1 - 1 de 1 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type d’accessoire
Largeur de la bobine
Index de compatibilité
Industrie
Température ambiante minimale
Tension c.a. de fonctionnement à 50 Hz
Tension c.a. de fonctionnement à 60 Hz
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)

SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE

SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE

    No Image Available For Product
    0498319807

    AVENTICS Bobine, Série CO1 0498319807

    Type d’accessoireLargeur de la bobineIndex de compatibilitéIndustrieTempérature ambiante minimale
    Bobines30 mm33Industrie-20 °C
    69,98 $US
    AJOUTER À LA LISTE