AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 520 52000142
Référence:
Spécifications
| Commande | pneumatique |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir |
| Principe de commutation | 5/3, centre à double sortie |
| Fonction du distributeur | Centre à double sortie |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Type de raccordement | Raccordement direct |
| Entrée raccord d'air comprimé | G 1/8 |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/8 |
| Débit nominal Qn | 600 l/min |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Pression de pilotage mini | 1.5 bar |
| Pression de pilotage maxi | 8 bar |
| Pilote | Externe |
| Température ambiante min. | 5 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 5 mg/m³ |
| Taille de particule max. | 5 µm |
| Vis de fixation | M4 |
| Poids | 0.075 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium, anodisé |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile-butadiène |
| Matériau couvercle avant | Polyoxyméthylène |