AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 521 52100009

Référence:

AVENTICS-52100009

52100009

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de commutation5/3, centre fermé
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn1050 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme C
Raccord électrique norméEN 175301-803
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote22 mm
Puissance absorbée CC1.6 W
Durée de mise en circuit100%
Temps de mise en route typ.20 ms
Temps de déconnexion typ.50 ms
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.21 kg