AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 521 avec rappel pneumatique 52100078

Référence:

AVENTICS-52100078

52100078

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de commutation5/2, commande pneumatique bilatérale
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn1050 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Pression de pilotage mini1.5 bar
Pression de pilotage maxi8 bar
PiloteExterne
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Vis de fixationM3
Poids0.11 kg
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau couvercle avantPolyoxyméthylène
Matériau douille filetéeAluminium