AVENTICS™ Vérin à membrane et à piston, Série RDC 5218555110

Référence:

AVENTICS-5218555110

Visualisez les caractéristiques
RDC-SA-075-0060

Spécifications

Ø du piston75 mm
Course60 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Pression6,3 bar
Force du piston sortante2783 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.0.03 bar
Pression de service maxi8 bar
Poids3 kg
Poids 0 mm course3 kg
Course maxi60 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Tige de pistonAcier inoxydable
Matériau pistonAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avantAluminium