AVENTICS™ Vérin à membrane et à piston, Série RDC 5218565110

Référence:

AVENTICS-5218565110

Visualisez les caractéristiques
RDC-SA-085-0070

Spécifications

Ø du piston85 mm
Course70 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Pression6,3 bar
Force du piston sortante3575 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.0.035 bar
Pression de service maxi8 bar
Poids3.6 kg
Poids 0 mm course3.6 kg
Course maxi70 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Tige de pistonAcier inoxydable
Matériau pistonAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avantAluminium