AVENTICS™ Vérin à membrane et à piston, Série RDC 5218585120

Référence:

AVENTICS-5218585120

Visualisez les caractéristiques
RDC-SA-0115-0095

Spécifications

Ø du piston115 mm
Course95 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Pression6,3 bar
Force du piston sortante6543 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.0.035 bar
Pression de service maxi8 bar
Poids5.8 kg
Poids 0 mm course5.8 kg
Course maxi95 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Tige de pistonAcier inoxydable
Matériau pistonAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avantAluminium