AVENTICS™ Unité de blocage, Série LU6 5230996402

Référence:

AVENTICS-5230996402

Visualisez les caractéristiques
LU6-032-AL-AN

Spécifications

FonctionCouple statique, Freinage dynamique
FonctionMaintien et freinage : force de rappel du ressort à réglage fixe, Desserrage : air comprimé
Type de constructionBloqueur par mâchoires de serrage
Ø du piston32 mm
Diamètre de piston32 mm
Ø de tige de piston adapté12 mm
Extension de tige de piston125 mm
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Vitesse de tige de piston max. v Maxi1 m/s
Pression de desserrage min.4 bar
Pression de desserrage maxi.10 bar
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Débit nécessaire Qn50 l/min
Energie de freinage par cycle de freinage en référence à B10d, EB10d1.6 J
Energie de freinage max. par cycle de freinage ELU64.8 J
Energie de freinage max par heure PLU6720 J
Energie de freinage totale max. Etotal3.2 MJ
Masses en mouvement mmax., externe77 kg
Moment de torsion max. tige de piston0.5 Nm