AVENTICS™ Silencieux, série SI1 5324001110

Référence:

AVENTICS-5324001110

Visualisez les caractéristiques
M10X1

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméM10x1
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Niveau de pression acoustique75 dB
Débit nominal Qn1747 l/min
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.011 kg
Matériau amortisseurBronze fritté
Matériau filetéLaiton