PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Sélecteurs de circuit (OU) 5340170100

Référence:

AVENTICS-5340170100

Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
G1/4 CHELLES

Spécifications

Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Diamètre nominal NW5 mm
Pression de service min.0.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids0.13 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeAluminium