AVENTICS™ Pilot valve 5428110020

Référence:

AVENTICS-5428110020

122,01 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
24V-50/60HZ

Spécifications

Commandeélectrique
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CA à 50 Hz24 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-20 % / +10 %
NormesCNOMO / NFE 49-003-1
Largeur du distributeur pilote30 mm
Puissance de maintien CA 50 Hz8 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz10 VA
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Indice de protection avec raccordIP65
Durée de mise en circuit100 %
Poids0.17 kg