AVENTICS™ Bobine, Série CO2 548934-040-1A

Référence:

AVENTICS-548934-040-1A

Visualisez les caractéristiques
CO2-FORM_A-24DC-42/50-7.8W-5.5VA-30MM-Class-F

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Classe d'isolation de bobineClasse F
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.60 °C
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED1
Index de compatibilité57
Raccordement électrique 2Connecteur
Raccordement électriqueForme A
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC24 V
Tension de service CA à 50 Hz42 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz5.5 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz8.7 VA
Puissance absorbée CC7.8 W
Poids0.135 kg
BoîtierPolysulfure de phénylène (PPS)