AVENTICS™ Bobine, Série CO2 549534-005-1A

Référence:

AVENTICS-549534-005-1A

CO2-FORM_A-24DC-2.7W-30MM-Class-F

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Classe d'isolation de bobineClasse F
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED1
Index de compatibilité53
Raccordement électrique 2Connecteur
Raccordement électriqueForme A
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Puissance absorbée CC2.7 W
Poids0.135 kg
BoîtierPolyamide, renforcé par fibres de verre