PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Bobine, Série CO2 549534-017-1A

Référence:

AVENTICS-549534-017-1A

CO2-FORM_A-110DC-230/50-60-220/50-60-6W-6.5VA-30MM-Class-F

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Classe d'isolation de bobineClasse F
CertificatsDéclaration de conformité CE
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED1
Index de compatibilité55
Raccordement électrique 2Connecteur
Raccordement électriqueForme A
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC110 V
Tension de service CA à 50 Hz220 V / 230 V
Tension de service CA à 60 Hz220 V / 230 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz5,5 VA / 6,5 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz4 VA / 5,8 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz9,3 VA / 10,3 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz8 VA / 8,8 VA
Puissance absorbée CC6 W
Poids0.135 kg
BoîtierPolyamide, renforcé par fibres de verre