PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Compteur 5510240000

Référence:

AVENTICS-5510240000

Visualisez les caractéristiques
551-024

Spécifications

FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Débit nominal Qn120 l/min
Pression de pilotage mini2 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Poids0.13 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)