PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Temporisateur pneumatique 5510260000

Référence:

AVENTICS-5510260000

Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
551-026 F.F

Spécifications

Retard de temps10 s
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Fonction logiqueRetard au déclenchement
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
LimiteurAvec limiteur
Poids0.08 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)