AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD04, Galet 5634010100
Référence:
Spécifications
| Commande | mécanique |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir chevauchement positif |
| Principe de commutation | 3/2, avec rappel par ressort |
| Fonction du distributeur | NF/NO |
| Raccordement sur embase | Raccordement direct |
| Elément de commande | Galet |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Type de raccordement d’air comprimé | Taraudage |
| Entrée raccord d'air comprimé | G 1/8 |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/8 |
| Raccord d'air comprimé échappement | G 1/8 |
| Débit nominal Qn | 900 l/min |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Force de commande min. | 30 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 65 °C |
| Température min. du fluide | -20 °C |
| Température max. du fluide | 65 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 1 mg/m³ |
| Taille de particule max. | 50 µm |
| Poids | 0.29 kg |
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression, Polyamide, renforcé par fibres de verre |