PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 567 5673011340

Référence:

AVENTICS-5673011340

Visualisez les caractéristiques
WEGEVENTIL 567-301-3/2-G1-024DC

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Commande manuelleà crantage
Débit nominal Qn13620 l/min
Pression de service min.3.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne, Interne
Puissance absorbée CC10 W
Durée de mise en circuit100 %
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids2 kg
Matériau boîtiersAluminium