PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD04, Commande monostable 5710200100

Référence:

AVENTICS-5710200100

Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
CD04-3/2NC-SR-G018-G018-G018-S

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF/NO
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordementRaccordement direct
Norme raccordement de l'air compriméSelon ISO 228-1
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Raccord d'air comprimé échappementG 1/8
Raccord d'air comprimé pilote entréeG 1/8
Débit nominal Qn900 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Pression de pilotage mini3.5 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Résistance à chaud-15 °C Résistant◡au◡froid
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.65 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide65 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.50 µm