AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série CD12 5724565270

Référence:

AVENTICS-5724565270

Visualisez les caractéristiques
CD12-3/2NC-SR-110AC-E-G012-G012-EN175301

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/2
Débit nominal Qn4000 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
PiloteExterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit1
Temps de mise en route typ.34 ms
Temps de déconnexion typ.90 ms
Résistance à chaud-25 °C Résistant au froid
Matériau boîtiersAluminium, Industrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.85 kg