AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 5725405202

Référence:

AVENTICS-5725405202

555,94 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD12-5/2XX-AR-NONE-I-M022-M022

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans distributeur pilote
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméM22x1,5
Débit nominal Qn4100 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi16 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Durée de mise en circuit1
Résistance à chaud-25 °C Résistant au froid
Matériau boîtiersAluminium, Industrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.84 kg
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C