AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 5725475280

Référence:

AVENTICS-5725475280

Visualisez les caractéristiques
CD12-5/2XX-SR-230AC-I-G012-G012-EN175301

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/2
Débit nominal Qn4100 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit1
Temps de mise en route typ.37 ms
Temps de déconnexion typ.97 ms
Matériau boîtiersAluminium, Industrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids1 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C