AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 5725505202

Référence:

AVENTICS-5725505202

718,35 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD12-5/2XX-DO-NONE-I-M022-M022

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans distributeur pilote
Principe de commutation5/2, bistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméM22x1,5
Débit nominal Qn4100 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi16 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Durée de mise en circuit1
Résistance à chaud-25 °C Résistant au froid
SecteurAluminium, Industrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.8 kg
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C