PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740, bistable 5727410420

Référence:

AVENTICS-5727410420

179,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/2DS-024DC-07

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet à membrane
Principe de commutation5/2, bistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage, Raccord instantané avec écrou de raccordement
Sortie raccord d'air compriméØ 8x1
Débit nominal Qn700 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Index de compatibilité52
Puissance absorbée CC2.1 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.40 ms
Connecteurs de distributeurSans connecteur de distributeur
Matériau boîtiersIndustrie, Polyoxyméthylène