PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740 5727415302

Référence:

AVENTICS-5727415302

131,53 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/2DS-00000-07

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueEn option en ATEX
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/2, bistable
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 8x1
Débit nominal Qn700 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65
PiloteInterne
Index de compatibilité14
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.40 ms
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.319 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène