PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740, monostable 5727450420

Référence:

AVENTICS-5727450420

121,75 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/2AR-024DC-07

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet à membrane
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage, Raccord instantané avec écrou de raccordement
Sortie raccord d'air compriméØ 10x1
Débit nominal Qn950 l/min
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Index de compatibilité52
Puissance absorbée CC2.1 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.17 ms
Temps de déconnexion typ.24 ms
Résistance à chaud-25 °C Résistant au froid