PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 740-CP 5727945280

Référence:

AVENTICS-5727945280

252,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V740-5/2AS-230AC-07-CP

Spécifications

CommandeÉlectrique
Débit nominal Qn950 l/min
Principe de commutation5/2
Sortie raccord d'air compriméØ 10x1
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CA à 50 Hz230 V
Tension de service CA à 60 Hz230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-20% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz-10% / +20%
Commande manuelleÀ crantage, Sans crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet à membrane
Connecteurs de distributeurSans connecteur de distributeur
LimiteurAvec limiteur
Type de raccordementRaccordement direct
Rappel automatiqueAvec rappel pneumatique
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple, Principe de plaques
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Résistance à chaud-25 °C Résistant◡au◡froid
Résistance à la corrosionAnti-corrosion
Température ambiante min.-25 °C