AVENTICS™ Vanne d'échappement rapide, Série 573 5735040000

Référence:

AVENTICS-5735040000

Visualisez les caractéristiques
ZZ99-G018-G018

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Raccordement 3 (échappement)G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 3Taraudage
Débit nominal Qn 1 vers 2680 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 31100 l/min
Pression de service min.0.8 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-18 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-18 °C
Température max. du fluide70 °C
Poids0.08 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsPolyuréthane (PUR)