AVENTICS™ Vanne d'échappement rapide, Série 573 5735040900

Référence:

AVENTICS-5735040900

Visualisez les caractéristiques
ZZ99-M005-M005

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Entrée raccord d'air compriméM5
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2M5
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Raccordement 3 (échappement)M5
Type de raccordement d’air comprimé 3Taraudage
Débit nominal Qn 1 vers 2220 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3300 l/min
Pression de service min.0.8 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-18 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-18 °C
Température max. du fluide70 °C
Poids0.03 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)