AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD01-PA 5763600220
Référence:
AVENTICS-5763600220
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
CD01 - 5/2SR - 024DC
Spécifications
Commande
électrique
Débit nominal Qn
1010 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10 % / +10 %
Commande manuelle
à crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme C
Elément de commande
monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Certificats
Sans LABS
Normes
ISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote
26 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel par ressort/pneumatique
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilote entrée
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement
Plaque de base DIN ISO 15407-1
Puissance absorbée CC
1.6 W
Taille
26 mm
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing.
Centre de préférences de la confidentialité
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de fonctionnalité
Cookies strictement nécessaires
Cookies de performance
Cookies pour une publicité ciblée
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Plus d’informations
Cookies de fonctionnalité
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.
Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies pour une publicité ciblée
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.