PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CD01-PA 5763825280

Référence:

AVENTICS-5763825280

Visualisez les caractéristiques
CD01 - 5/3CC - 230AC

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn650 l/min
VersionCentre fermé
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base DIN ISO 15407-1
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CA à 50 Hz230 V
Tension de service CA à 60 Hz230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +15 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +15 %
Commande manuelleà crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme C
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
CertificatsSans LABS
NormesISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote26 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordementRaccordement sur embase
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilote entréePlaque de base DIN ISO 15407-1
Raccord d'air comprimé pilot échappementPlaque de base DIN ISO 15407-1
Puissance de maintien CA 50 Hz2.3 VA