PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD07, monostable 5776070220

Référence:

AVENTICS-5776070220

Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
CD07-5/2XX-SR-024DC-I-G014

Spécifications

CommandeCommande électrique
TailleCD07
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn1200 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +15 %
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité13, 14
Puissance absorbée CC2.1 W
Durée de mise en circuit100 %