AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD07, bistable 5776620220

Référence:

AVENTICS-5776620220

318,73 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD07-5/2XX-DO-024DC-I-NAMU

Spécifications

CommandeCommande électrique
RemarqueDistributeurs avec raccordement Namur selon la norme VDI/VDE3845
TailleCD07
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, bistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air compriméRaccordement sur embase, Taraudage
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base Namur
Débit nominal Qn1200 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Puissance absorbée CC2.1 W