AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD04 5777055302

Référence:

AVENTICS-5777055302

Visualisez les caractéristiques
CD04-5/2XX-AR-NONE-I-G018-G018

Spécifications

CommandeÉlectrique
Débit nominal Qn900 l/min
Principe de commutation5/2
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Commande manuelleÀ crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme B
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Elément de commandeMonostable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote26 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Distributeur de base avec connecteur électriqueDistributeur de base sans bobine
Type de raccordementRaccordement direct
Rappel automatiqueAvec rappel pneumatique
Pression de pilotage mini3 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé