AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD04, monostable 5777060220

Référence:

AVENTICS-5777060220

129,50 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD04-5/2XX-SR-024DC-E-G018-G018-EN175301

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Débit nominal Qn900 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme B
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
Largeur de bobine22 mm
Largeur du distributeur pilote26 mm
Index de compatibilité44
Puissance absorbée CC4.8 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.12 ms
Temps de déconnexion typ.21 ms
Résistance à chaud-15 °C Résistant◡au◡froid