AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CD07 5777755402

Référence:

AVENTICS-5777755402

CD07-5/3PC-DO-NONE-I-G014

Spécifications

CommandeCommande électrique
TailleCD07
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/3, centre à double sortie
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn900 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit100 %
Résistance à chaud-25 °C Résistant◡au◡froid
Matériau boîtiersIndustrie, Zinc coulé sous pression, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C