Référence:
Spécifications
| Commande | Commande électrique |
| Taille | CD07 |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir chevauchement positif |
| Principe de commutation | 5/3, centre ouvert |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Raccordement de l'air comprimé | G 1/4 |
| Type de raccordement d’air comprimé | Taraudage |
| Sortie raccord d'air comprimé | G 1/4 |
| Débit nominal Qn | 900 l/min |
| Pression de service min. | 3 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | EN 175301-803, forme A |
| Raccord électrique normé | EN 175301-803:2006 |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Protection contre inversion de polarités | Protection contre les inversions de polarité |
| Tension de service des équipements | 24 V CC |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Pilote | Interne |
| Largeur de bobine | 30 mm |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm |
| Index de compatibilité | 52 |
| Puissance absorbée CC | 2.1 W |
| Durée de mise en circuit | 100 % |